Rețele de telecomunicații

REZUMAT

Facem față marilor provocări ale lumii

Facem legătura între oameni și transmisiunile de voce, video și de date și suntem recunoscuți în întreaga lume pentru tehnologia noastră de ultimă oră și pentru furnizarea de informații - oricând și oriunde este nevoie.

Gama noastră extinsă de soluții de cablare din fibră optică și cupru leagă comunicațiile cu comunitățile la scară globală. Proiectate pentru a satisface orice cerință - capacitate, transmisie ridicată, interferențe reduse sau capacitate electromagnetică - soluțiile noastre sunt proiectate în conformitate cu nevoile în continuă evoluție ale clienților. În plus, suntem un actor cheie în inovarea, îmbunătățirea și implementarea rețelelor de generație următoare, cum ar fi cablurile hibride, fibra până la antenă (FTTA) și 5G. Creând soluții personalizate și pregătite pentru piață pentru fibră optică, cabluri de alimentare și hibride și soluții de conectivitate pentru a răspunde cerințelor masive ale rețelelor de mâine.

 

Conectivitate

Suntem furnizori de soluții complete, cu o atenție inegalabilă la detalii. De la cercetare și proiectare, creație și testare, până la instalare și post-dezvoltare. Portofoliul nostru de conectivitate optică vă permite să creați sau să gestionați rețele capabile să satisfacă cerințele de astăzi, dar și pe cele de mâine.

Portofoliul nostru include rackuri, manșoane, cutii de perete, cutii de terminație pentru clienți și produse preconectate - inclusiv produse pentru interior, exterior, CoEx și de înaltă densitate.

Portofoliul nostru extins de cabluri optice preconectate se adresează oricărui mediu, fiind disponibile într-o gamă largă de număr de fibre, tipuri de fibre și construcții mecanice și de asamblare.

Soluții

Repere din activitatea noastră de telecomunicații


Mai multe despre rețelele de telecomunicații

Prysmian Group oferă o gamă extinsă de cabluri optice aeriene, concentrându-se pe nevoia de fiabilitate ridicată și pe eficiența costurilor. Cablurile sunt disponibile într-o gamă largă de numere de fibre, tipuri de fibre și construcții mecanice, în funcție de aplicația specifică.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Cablurile pentru instalații subterane sunt proiectate pentru a satisface cele mai exigente cerințe de mediu.
Produsele sunt disponibile într-o gamă largă de numere de fibre, tipuri de fibre și construcții mecanice, în funcție de aplicația specifică.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Este disponibil un portofoliu complet de cabluri pentru aplicații tipice de interior și exterior, cum ar fi Riser, Drop, Indoor/Outdoor și Façade. Aceste cabluri pot fi furnizate în diferite numere de fibre și tipuri de fibre. Cablurile pentru clădiri dispun de fibra optică insensibilă la îndoire BendBright XS.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Este disponibilă o gamă largă de cabluri pentru condiții dificile de mediu - cum ar fi petrol și gaze, căi ferate, industrie, linii de înaltă tensiune, submarine, canalizare și aplicații militare.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Prysmian Group oferă o gamă extinsă de cabluri optice Ribbon. Cablurile sunt disponibile într-o gamă largă de numere de fibre, tipuri de fibre și construcții mecanice, în funcție de aplicația specifică.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Este disponibilă o gamă largă de cabluri pre-conectate de înaltă performanță pentru diferite aplicații.
Pigtails, patchcords, cabluri pre-conectorizate Riser pot fi furnizate în diferite lungimi, tipuri de fibre și conectori care corespund celor mai înalte standarde de calitate.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

O linie completă de produse pentru conectarea între cablurile de alimentare și cablurile de coborâre pentru aplicațiile cu mai multe locuințe. Aceste produse includ cutii de distribuție pentru clădiri, cutii de racordare, cutii de montaj, cutii pentru mai mulți operatori și unități de legătură.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Sunt disponibile mai multe modele diferite de cutii de terminare pentru conectarea utilizatorului final la rețea.  Aceste produse pot fi pre-conectate din fabrică pentru a optimiza timpul de instalare.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Produsele și soluțiile Prysmian Group pentru instalații exterioare sunt concepute pentru a fi versatile, acoperind toate nevoile de gestionare a cablurilor, indiferent de tipul de rețea. O gamă largă de închideri, dulapuri stradale și accesorii permit proiectantului de rețele să adopte cea mai potrivită soluție pentru fiecare caz în parte.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Produsele pentru aplicații pentru birouri centrale, centre de date și instalații exterioare sunt disponibile în diferite opțiuni de configurare, parțial sau complet asamblate în fabrică. Aceste produse includ o linie completă de rafturi și unități montate pe raft.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

O gamă cuprinzătoare de produse - cum ar fi conectori, adaptoare, instrumente de dezizolare a cablurilor, compresoare de fibră suflată etc. - este disponibilă pentru a fi utilizată în toate aplicațiile de rețea.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Cu o experiență de peste 130 de ani în producția de cabluri de telecomunicații din cupru, Prysmian Group oferă o gamă extinsă de cabluri potrivite pentru aplicații subterane, aeriene și de birouri centrale, inclusiv cele mai recente tehnologii xDSL.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Cablurile Prysmian pentru microconducte oferă densități de fibre și diametre de cablu record la nivel mondial.  În cadrul acestei categorii, Prysmian introduce "cablurile Sirocco", special concepute pentru instalare prin suflare în aer. Acestea reprezintă componenta ideală pentru rețelele de acces de înaltă densitate, pentru infrastructura FTTx și 5G și sunt disponibile în configurații de fibre cuprinse între 96 și 576.

ACCESEAZĂ PRODUSELE(link is external)

Fibre To The Antenna (FTTA) se referă la cablarea și echipamentele de conectivitate utilizate la antenele operatorilor de rețele mobile. Aceste echipamente permit alimentarea cu energie și date a capetelor radio. Prysmian Group a proiectat cabluri hibride de primă clasă, cutii de distribuție care pot fi adaptate la diferite scenarii și picături hibride plug-and-play. Aceste soluții oferă conexiuni electrice și optice stabile și flexibile atât pentru capetele radio 4G, cât și pentru cele 5G.
În plus, au fost dezvoltate cabluri hibride suflabile specializate pentru a răspunde unor nevoi precum alimentarea la distanță. Această configurație permite aducerea energiei electrice și a datelor într-o singură infrastructură de cablare, reutilizând conductele existente și reducând astfel sau eliminând complet săpturile.

 

Ultimele știri